Julkaise tuotteesi
SQUARE PRO GLASS 710/3 S/W

SQUARE PRO GLASS 710/3 S/W

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Tehokkaat heijastimet metalloitua puhdasta alumiinia 99,99 %, erittäin kiiltävä, ei hapetusta eikä irisointia - C / I-mallit korkean hyötysuhteen aluminoiduilla teknopolymeeriheijastimilla ja suojaavalla pintakäsittelyllä - Tiiviste silikonivaahtoa, lisätään ilman saumoja suoraan lasiin - Liitäntälaiteyksikkö integroitu runkoon, alumiinikansi - Liitäntälaitekotelon tiiviste kestävää silikonia - Tiivistysholkki M25x1,5 kaapeleille Ø 9–16 mm - Heitin muodostuu erillisistä LED-moduleista - Lasin lukitussalvat polyesterijauhemaalattua ruostumatonta terästä - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Kiinnityssanka galvanoitua maalattua terästä - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten - SQUARE PRO-mallin suoritustiedot sisältävät liitäntälaiteyksikön häviöt - Yhdistä valonheittimet oikein niiden virtalähderyhmiin kiinnittäen huomiota malleihin ja liitäntäkanavien määrään: 2 kanavaa (2CH) ja 3 kanavaa (3CH) - Himmennettävä DALI ja 1-10V liitäntälaiteet on saatavana IP66 kytkentäkotelossa tai IP20 kytkentälevyillä. Valonheittimien ja liitäntälaitteen välinen kytkentäkaapeli saa olla max 50 m pitkä - Integroitu ylijännitesuoja (SDP) jopa 10 kV:iin asti (CM ja DM) jokaisessa liitäntälaiteyksikössä - Mallit LED 4000 K ja 3000 K CRI = 70 voidaan toimittaa vakiona. Kysy myynnistämme muut lämpötilat ja värintoistovaihtoehdot
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesquare-pro-glass-710-3-sw
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)105
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)985
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania