Julkaise tuotteesi
STADIUM PRO 1M SYMMETRIC

STADIUM PRO 1M SYMMETRIC

Suuritehoinen LED-valonheitin, jossa on korkea LES-arvo (Light Emitting Surface), sopii pienten tai keskikokoisten urheilutilojen valaisemiseen.
Tekniset tiedot
  • - Valonheittimessä on grafiitinharmaa pintakäsittely, jossa on trivalenttikäsittely maksimaalisen hapettumiskestävyyden varmistamiseksi ja se on varustettu integroitdulla "itsepuhdistuvalla" lämmmöntuottojärjestelmällä - Saatavana 4 000 K tai 5 700 K ja värintoistossa CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80) - Valikoima sisältää myös 6 erilaista pyörösymmetristä optiikkaa ( 8°- 40°), 1 symmetrisen/elliptisen optiikan ja 2 epäsymmetristä optiikkaa - Virtalähde saatavana joko DALI tai DMX-RDM malleina, voidaan sijoittaa huomioiden lämpöhäviöiden optimoiminen - Valonheittimen ulkoinen virtalähde kiinnitetään jäähdytyselementin takaosaan - Se on varustettu 6 kV:n ylijänntesuojalla differentiaalitilassa ja 10 kV:n ylijännisuojatta commontilassa - GEWISSin kehittämä TIRExoptic-järjestelmä, jossa on PMMA HT (high-transparency) -linssit, jotka antavat täydellisen hallinnan valonsäteeseen, mikä mahdollistaa eri vaihtoehtojen käytön minkä tahansa projektin suunnittelussa sekä korkean laadullisen ja määrällisen suorituskyvyn - Huohotusventtiilillä joka on suojattu ilkivallalta - Kinnikkeeseen integroitu kulmamitta helpottaa valonheittimen suuntaamista asennettaessa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestadium-pro-1m-symmetric
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)194
  • Leveys (mm)684
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania