Julkaise tuotteesi
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Matala maahan upotettava valaisin (suojausluokka I).
Tekniset tiedot
  • - Valaisinrunko anodisoitua suulakepuristettua alumiiniprofiilia - Häikäisysuoja kirkasta lasia, sisäpuolella silkkipainatus - Päätykappaleet maalattua painevalettua alumiinia - Kestävä silikonitiiviste - WATER-STOP-mallit toimitetaan varustettuna IP-luokan mukaisella kytkentäkotelolla, joissa valmius läpijohdotukseen kaapeleille Ø 5–13 mm - Alumiininen asennuslevy komponenttien korkeaan lämpöhäviöön - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Saatavana ON-OFF- tai himmennettävällä DALI -liitäntälaitteella - Värilämpötilaa ja kirkkautta voidaan säädellä Tunable White -ohjauksella - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) mallit DALI DT8 - DMX-signaalin generaattori on tilattava erikseen RGBW malleille - Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset valaisinkotelon kiinnittämiseen uppoasennuskoteloon - Upotettava asennuskotelo tilattava erikseen - Läpijohdotettava
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestrip-square-plus-inground-550
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäInground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)72
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000758
  • ETIM-nimiIn-ground luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-nimikeBuried Uplights
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania