Julkaise tuotteesi
THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

LED-katuvalaisinsarja, saatavana kahta eri malla.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Lukitusrengas painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen, täysin integroitu ja saranoitu - Pylvässovite maalattua painevalettua alumiinia Ø 60 mm tai 76 mm pylväisiin - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" -järjestelmä takaa tasaisen valonjaon myös LEDin vikatilanteessa - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Kytkentäveitsi keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti valaisinkotelon avaamisen yhteydessä - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Tehdasasennettuna 1 m:n H07RN-F 2x1,5 mm² tai H07RN-F 4x1,5 mm² kaapeli himmennettäville malleille. Valaisin voidaan kytkeä verkkoon avaamatta valaisimen runkoa - Optiikkavaihtoehdot: SR/075 kapeille kaduille L/H-suhde (kadun leveys/pylvään korkeus) on välillä 0,5 - 0,75; SR/100 kaksikaistaisilla kaduille ja L/H-suhde on 1; SR/125 leveille kaduillea L/H-suhde 1,25; SR/150 leveille kaduille ja L/H-suhde yhtä suuri kuin 1.5 - Täyttää standardin UNI 10819 vaatimukset - NEMA-mallit on varustettu NEMA SOCKETilla, joka on liitetty DALI-ohjaimeen ja vedenpitävään oikosulkukorkkiin. Mahdollistaa valaisimen on-off toiminnan. Nämä mallit on suunniteltu yhteensopiviksi SMART-ratkaisujen kanssa - ZHAGA-versioiden mukana toimitetaan ZHAGA SOCKET, joka on sijoitettu valaisimen yläosaan (ZHU - UP-asento) tai sijoitettu sekä valaisimen ylä- että alaosaan (ZHUD - UP + DOWN-asento), sekä D4i-ajuri. Tuotteissa on valmius ”Radio Frequency node”-, hämärätunnistin- ja muihin yhdenmukaisiin anturiratkaisuihin - ZHAGA-versiot, joissa ZHAGA SOCKET on sijoitettu sekä valaisimen ylä- että alaosaan, voivat toimia joko laiteparilla tai vain yhdellä laitteella, joka on sijoitettu kumpaankin pistorasiaan - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - Lisätietoja myynnistämme 7-nastaisista NEMA-malleista ulkoisille ohjausjärjestemille - CLO (Constant light output)-vaihtoehdot tilauksesta. Lisätietoja myynnistämme - Suunnittelija: SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetheos-glass-mini-sr100-zhaga
  • TuoteperheUrban
  • TuoteryhmäStreetlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)195
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)506
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC000062
  • ETIM-nimiLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoadway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-nimikeStreet and Roadway Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania