Julkaise tuotteesi
TYK+ 10 RM C/IW

TYK+ 10 RM C/IW

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Häikäisysuoja on kiinnitetty tiiviisti runkoon korkeita lämpötiloja kestävällä silikonitiivisteellä - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Optinen yksikkö on suunniteltu nimenomaisesti arkkitehtonista valaisua varten. Yhdistettynä sisäisesti kehitettyyn optiikkaan ja valolähteisiin mahdollistaa tarkan valon hajautumisen jossa ei esiinny kromaattisia poikkeamia - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Kaapelitiiviste nikkelöityä messinkiä M16x1.5 halkaisijaltaan 5–10 mm:n johdoille - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Seinäkannatin ruostumattomasta teräksestä - Esijohdotettu tehtaalla 1 m:n H05RN-F 3G1 mm² - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä - Lisävarusteena tilattava häikäisysuoja on yhteensopiva C/I mallien kanssa - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - ELL 35x65 / 65x35 malleihin liittyen ota yhteys myyntiimme - TYK+ 10 RM -mallit kuuluvat luokkaan III. Niissä ei ole kaapelia ja niihin on syötettävä virtaa yksinomaan lisävarusteena saatavilla yksiköillä - Saatavana on himmennettäviä virtalähdeyksiköitä DALI2 tiiviissä IP66 maalatuissa painevaletuissa alumiinilaatikoissa tai metallilevyllä IP20, jotka on asennettava tiiviisiin sähkötauluihin - Syöttöyksiköiden ja valonheittimien välinen sähköliitäntä saa olla korkeintaan 20 metrin kaapelilla - RGBW ja Tunable White malleihin on syötettävä 48 V:n tasavirtaa SELV-ajurilla, joka on saatavana lisävarusteena. Väriä hallitaan DMX- käyttöliittymällä - Signaaligeneraattori DMX versioille RGBW ja Turnable White on tilattava erikseen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetyk-plus-10-rm-ciw
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäArchitectural floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)105
  • Syvyys (mm)131
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania