Julkaise tuotteesi
TYK+ 20 C/M

TYK+ 20 C/M

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Valaisimessa on kaksi erillistä runkoa jolloin saadaan tehokas jäähdytys ja jäähdytyslevy piiloon. Rungot on valmistettu painevaletusta alumiinista, polyesterijauhemaalattu ja pintakäsitelty ISO 9227/12944-ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua tasolasia - Häikäisysuoja on kiinnitetty tiiviisti runkoon korkeita lämpötiloja kestävällä silikonitiivisteellä - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Optinen yksikkö on suunniteltu nimenomaisesti arkkitehtonista valaisua varten. Yhdistettynä sisäisesti kehitettyyn optiikkaan ja valolähteisiin mahdollistaa tarkan valon hajautumisen jossa ei esiinny kromaattisia poikkeamia - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Kaapelitiiviste nikkelöityä messinkiä M20x1.5 halkaisijaltaan 10–14 mm:n johdoille - Liitäntälaitteet, joissa suojaus ylijännitteen varalta 6 kV:iin asti (DM) - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Seinäkannatin ruostumattomasta teräksestä - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä - Lisävarusteena tilattava häikäisysuoja on yhteensopiva C/I mallien kanssa - Saatavana ON-OFF- tai himmennettävällä DALI -liitäntälaitteella - ELL 35x65 / 65x35 malleihin liittyen ota yhteys myyntiimme - RGBW ja Tunable White malleihin on syötettävä 48 V:n tasavirtaa SELV-ajurilla, joka on saatavana lisävarusteena. Väriä hallitaan DMX- käyttöliittymällä - DMX-signaalin generaattori on tilattava erikseen RGBW malleille
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetyk-plus-20-cm
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäArchitectural floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)114
  • Leveys (mm)234
  • Syvyys (mm)275
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania