Julkaise tuotteesi
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Kaapelitiiviste M20x1.5 kaapeleille Ø 6- Ø 13 mm - Toimitetaa H07RN-F 3G2,5 mm2-kaapelilla, pituus 0,5 m - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Teräskannake, polyesterijauhemaalattu kataforeesipinnoituksen jälkeen - WIN PRO 40-mallin suoritustiedot sisältävät liitäntäyksikön häviöt - Sisältää kulmamitan suunnan säätämistä varten - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa - WIN PRO 40-versioiden virtalähteenä saa käyttää vain lisävarusteena saatavaa virtalähdettä - Saatavana himmennettävät RPA-, DALI- ja DMX-RDM -teholähteet vesitiiviissä IP66-rasiassa. Niiden ja vastaavien valonheittimien välinen liitäntä on tehtävä korkeintaan 50 metrin kaapelilla (1CH) - Virtayksiköt koostuvat liitäntälaitteista, joissa suojaus ylijännitteen varalta 10 kV:iin asti (CM ja DM) - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - UP LIGHT asennusta varten ota yhteyttä myyntiimme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewin-pro-40-am
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)585
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania