Julkaise tuotteesi
WIN PRO+ 30 S/EW ZHAGA

WIN PRO+ 30 S/EW ZHAGA

LED-valonheitin sisä- ja ulkovalaistukseen
Tekniset tiedot
  • - Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja erittäin kirkasta karkaistua lasia - Teknopolymeerilinssit suurella valonläpäisyllä - Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste - Sulkulasi teknopolymeeriä, integroitu runkoon - Kaapelitiiviste M20x1.5 kaapeleille Ø 10- Ø 14 mm - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Teräskannake, polyesterijauhemaalattu kataforeesipinnoituksen jälkeen - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti) - Valaisin on avattavissa ja huollettavissa - ZHAGA-mallit on varustettu ZHAGA SOCKETILLA, joka on asemoitu laitteen yläosaan (UP-asento) ja ajurilla D4i. Tuotteissa on valmius "Radio Frequency node"-, hämärätunnistin- ja muihin yhdenmukaisiin anturiratkaisuihin - Saatavana myös muita värilämpötiloja ja värintoistoindeksejä, lisätietoja saat myynnistämme - WIN PRO+ malleissa painevalettu, jauhemaalattu alumiininen sulkulasi ja 1 m:n kaapeli tehdasasennettuna
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewin-pro-plus-30-sew-zhaga
  • TuoteperheProfessional
  • TuoteryhmäProfessional floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)95
  • Leveys (mm)411
  • Syvyys (mm)528
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001744
  • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlood Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-nimikeFloodlight Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania