Julkaise tuotteesi
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm

    PrimeBoard XTreme P3 13 mm

    Melamine resin faced chipboard for damp areas with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Tekniset tiedot
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; low swelling / moisture resistant; Easy to use and machine FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePrimeBoard-P3-13-mm
    • TuoteperheLacquered boards
    • TuoteryhmäPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-10-08
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)13
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania