Julkaise tuotteesi
Wood based panel 12 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 12 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 12 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Tekniset tiedot
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClassicBoard-P2-12-mm
    • TuoteperheParticleboards
    • TuoteryhmäPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-10-06
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusMateriaali
    • ETIM-koodiEC003058
    • ETIM-nimiFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 -kuvausParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Board Paneling
    • OmniClass-numero23-13 35 19 15 17
    • OmniClass-nimikeEngineered Wood Products

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania