Julkaise tuotteesi
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Urea resin bonded particleboard with real aluminium foil on both sides in direct facing method.
    Tekniset tiedot
    • Areas of application: Exclusively for vertical applications in high-quality interior fitting, shop fitting and trade fair construction, for kitchen and residential furniture. Real aluminium surfaces are not suitable for horizontal surfaces and/or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: real metal surface Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Tuoteperhereal metal surface Melamine faced boards
    • TuoteryhmäDecoBoard
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-07-24
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
    • IFC-luokitusMateriaali
    • ETIM-koodiEC003058
    • ETIM-nimiFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFaced Panels
    • OmniClass-numero23-15 15 19
    • OmniClass-nimikeWall Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania