Julkaise tuotteesi
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus

    Melamine faced fibreboard 22 mm: DecoBoard MDF plus

    Medium-density fibreboard with uniform layering and decorative melamine resin facing on both sides.
    Tekniset tiedot
    • Areas of application: Fronts, carcasses, tabletops, shop fitting and interior design with high demands on edge quality: can be profiled and lacquered. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDecoBoard-MDF-plus-22-mm
    • TuoteperheMelamine faced boards
    • TuoteryhmäDecoBoard
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-10-13
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)22
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Toissijainen materiaaliLaminoitu paperi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
    • IFC-luokitusMateriaali
    • ETIM-koodiEC003058
    • ETIM-nimiFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFaced Panels
    • OmniClass-numero23-15 15 19
    • OmniClass-nimikeWall Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania