Julkaise tuotteesi
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
Tekniset tiedot
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDecoBoard-P2-ESA-19-mm
  • TuoteperheMelamine faced boards
  • TuoteryhmäDecoBoard
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-07-24
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliLaminoitu paperi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
  • IFC-luokitusMateriaali
  • ETIM-koodiEC003058
  • ETIM-nimiFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFaced Panels
  • OmniClass-numero23-15 15 19
  • OmniClass-nimikeWall Coverings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania