Julkaise tuotteesi
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm

    PrimeBoard XTreme MDF black 10 mm

    Decorative, black through-dyed, medium-density fibreboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Tekniset tiedot
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePrimeBoard-MDF-black-10-mm
    • TuoteperheLacquered boards
    • TuoteryhmäPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-10-15
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Toissijainen materiaaliLaminoitu paperi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania