Julkaise tuotteesi
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm

    PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 16 mm

    Natural, raw, black through-dyed, medium-density fibreboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Tekniset tiedot
    • Areas of application: Shop design / product presentation, exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePrimeBoard-MDF-black-natural-16-mm
    • TuoteperheLacquered boards
    • TuoteryhmäPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-10-15
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
    • IFC-luokitusMateriaali
    • ETIM-koodiEG020400
    • ETIM-nimiBuilding - Wood and plate material
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFaced Panels
    • OmniClass-numero23-13 19 13
    • OmniClass-nimikeRigid Sheets, Slabs, Plates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania
    Ahvenanmaa
    Arabiemiirikunnat
    Australia
    Alankomaat
    Bahrain
    Uusi-Seelanti
    Albania
    Japani
    Andorra
    Kiina
    Belgia
    Qatar
    Bosnia ja Hertsegovina
    Singapore
    Bulgaria
    Taiwan
    Espanja
    Färsaaret
    Gibraltar
    Guernsey
    Irlanti
    Italia
    Itävalta
    Jersey
    Kreikka
    Kroatia
    Kypros
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Mansaari
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Norja
    Pohjois-Makedonia
    Portugali
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari
    Vatikaanivaltio
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä