Julkaise tuotteesi
Vetro Sconce PW Wall

Vetro Sconce PW Wall

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Two-piece cast and machined aluminum outer housing contains electrical components. Hand-blown triplex glass provides an even spread of illumination along the length of the inner primary element.

Features
1. Power Head: Comprised of die-cast and extruded aluminum components with a brushed clear lacquer finish.
2. Backplate: Die Cast Aluminum, Brushed and Clear Lacquer Finish.
3. Inner Element: a 10" diameter (SG01L) or an 8" diameter (SG02L) cylindrical section of clear extruded glass with polished edges. A 10" diameter (SA01L) or an 8" diameter (SA02L) cylindrical section of clear acrylic is also available.
4. Luminaire Mounting: Luminaire can be mounted glass up, glass down or glass to either side (shown glass down above).

Lamping
LED: 8W Max. Input Voltage Input Frequency LED Drive Current Input Power Power Factor 120V 50/60Hz 350mA 8W >0.9
Incandescent: 50W Max. T4 mini-candelabra.
Compact Flourescent: 13W Max. 4-pin TT & QT.
General Electric Osram/Sylvania Philips (1) 13W Twin Tube 4-Pin Compact Fluorescent Lamp** F26TBX/*/A/4P CF26DT/E/IN/* PL-T26W/*/4P/ALTO N/A CF13DS/E/* N/A (1) 13W Quad Tube 4-Pin Compact Fluorescent Lamp F13DBX/SPX*/4P CF13DD/E/* PL-C13W/*/4P/ALTO * Manufacturers color temperature designation.

Electrical
Dimming: All configurations are non-dimmable.
LED Board: Array of high brightness white LEDs.
LED Thermal Management: Heat sink design maintains junction temperature for consistent, reliable performance and 50,000 hour lifetime at 70% lumen maintenance.
Incandescent: E11 Base, porcelain, nickel plated copper alloy screw shell.
Compact Fluorescent:
13W Twin: 2GX7 Base, high impact thermoset polymer with brass contacts.
13W Quad: G24Q-1 Base, high impact thermoset polymer with brass contacts.
CFL Ballasts 13 Watts TT 13 Watts QT Voltage 120 V 277 V 120 V 277 V Watts (max) 16 W 11 W 20 W 14 W Amps (max) .136 A .08 A .174 A .114 A
Labels
cULus Listed.
Suitable for damp locations
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevetro_pw
  • TuoteperheDecorative
  • TuoteryhmäWall Sconces
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-19
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Anguilla
Argentiina
Antigua ja Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasilia
Bahamasaaret
Chile
Barbados
Ecuador
Belize
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Bermuda
Guyana
Brittiläiset Neitsytsaaret
Kolumbia
Caribbean Netherlands
Paraguay
Caymansaaret
Peru
Costa Rica
Ranskan Guayana
Curaçao
Surinam
Dominica
Uruguay
Dominikaaninen tasavalta
Venezuela
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
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä