Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

SoleCity Bollard LED (ULB100)

Yksilöity viite: SoleCity_Bollard_LED_ULB100
Brändi: Philips Lumec
Tuoteperhe: Bollards
Tuoteryhmä: Urban Bollards
Leveys (tuumaa): 40
Korkeus (tuumaa): 7.75
Syvyys (tuumaa): 7.75
Julkaisupäivä: 2018-11-23
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)

Multiple outdoor products, one signature style. We know our clients want uniformity in design, optimum style, superior performance but also energy efficient and sustainable products. SoleCity is a comprehensive line of high efficiency, outdoor LED lighting solutions with a complementary line of modern furniture. The SoleCity Collection will help create a city’s identity and develop city pride with a wide range of products designed with a distinguished, modern, sleek and flawless signature style. With SoleCity, you also have the added benefit of customizing products for a true, one-of-a-kind look. The LED Light Column and LED Bollard can be customized by choosing amongst a variety of decorative finishes.

Benefits
  • Ensures maximum reliability and safety
  • Lower degradation of light output over product lifespan
  • Component lifetime up to 100,000 hours
  • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
  • Uniform light distribution with better light trespass control

Source - LED
Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
Lumens - 1200, 1600, 2300, 3200
Input watts - 18, 27, 35, 54
Colour Temperature - 4000K
CRI - 70
Shape - Oval
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Ground / Floor


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Valaistus - Ulko
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC-koodi: 391116
Uniclass 1.4 Koodi: JV60
Uniclass 1.4 Kuvaus: External lighting systems
Uniclass 2.0 Koodi: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Koodi: EF_70_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Lighting
NBS Reference Koodi: 70-80
NBS Reference Kuvaus: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

Nimi Arvo
Application Bridges, Monuments, Facades ; Landscape
Fixture Type Bollard
Height 40 in
Lamp Type LED
Lamps - Total Wattage 18 W — 54 W
Lumens per Lamp 1200 lm — 3200 lm
Mounting Type Ground ; Floor
Voltage 120 V — 480 V

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty