Julkaise tuotteesi
Chip Chair
Piiroonen

Chip Chair

The extreme lightness and clean minimalistic shape of the CHIP chair attracts worldwide interest from professionals who furnish public spaces. The chair’s seat and back rest are made of thin, shaped birch veneers and a special steel frame, which make this chair light, yet durable. The chair is available in many different melamine colours and several real wood veneers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChip_chair
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita