Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

FORCE Wall 95-70-400-ST12,5+PIP12,5-BR-LV70

Yksilöity viite: force_95-70-400-st125-pip125-br-lv70
Brändi: Placo Brasil
Tuoteperhe: Wall
Tuoteryhmä: Placo Force
Korkeus (mm): 3.3
Syvyys (mm): 95
Julkaisupäivä: 2018-02-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Placo solutions made of Impact Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.

The Placo Impact Resistant wall system consists of Placo standard and impact plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires impact resistance, load capacity and rigidity.


Materiaali pääasiassa: Plaster
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil
Nettopaino (kg): 24.4

BIMobject-luokka: Walls - Internal Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Drywall
UNSPSC-koodi: 30161503
Uniclass 1.4 Koodi: JK
Uniclass 1.4 Kuvaus: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Kuvaus: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Koodi: EF_25_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Walls
NBS Reference Koodi: 45-52-41
NBS Reference Kuvaus: Impact-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
KaikkiLuokat Numero: 23-15 11 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tämä tuote on saatavana:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nimi Arvo
Application Internal walls
Depth 95
Fire Resistance Rating 30 minutes
Height 3300
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty