Julkaise tuotteesi
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Tekniset tiedot
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Tuoteperheceiling
  • TuoteryhmäPerformance
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
  • Nettopaino (kg)12.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiDrywall
  • UNSPSC-koodi30161503
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
  • OmniClass-numero23-15 19 23
  • OmniClass-nimikeCeilings
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka
Brasilia