Julkaise tuotteesi
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Tekniset tiedot
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprima_120-70-600-2st125-2st125-br-lv70
    • TuoteperheWall
    • TuoteryhmäStandard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3.7
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaasti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    • Nettopaino (kg)37.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka
    Brasilia