Julkaise tuotteesi
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Placo solutions made of Moisture Resistant plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.
    Tekniset tiedot
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterev_colado_hydro_ru125-br
    • TuoteperheLining
    • TuoteryhmäMoisture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaasti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    • Nettopaino (kg)8.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25
    • Uniclass 2015 -kuvausWall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
    • OmniClass-numero23-15 15 23
    • OmniClass-nimikeWall Linings
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka