Julkaise tuotteesi
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Arkistoitu

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Tekniset tiedot
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterev_placoplast_m30
  • TuoteperheLining
  • TuoteryhmäPLACOPLAST
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiGypsum plaster
  • UNSPSC-koodi30111701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_43
  • Uniclass 2015 -kuvausInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Plastering
  • OmniClass-numero23-15 13 17
  • OmniClass-nimikeMulti Function Interior Linings