Julkaise tuotteesi
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Tekniset tiedot
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteshaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • TuoteperheWall
    • TuoteryhmäMoisture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2.55
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaasti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    • Nettopaino (kg)12.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShafts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka