Julkaise tuotteesi
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Tekniset tiedot
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and RU plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewall_placo-brasil_br_115-90-400-ru125-pfm125-br-lv70
  • TuoteperheWall
  • TuoteryhmäPerformance
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
  • Nettopaino (kg)27.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiDrywall
  • UNSPSC-koodi30161503
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass-numero23-15 11 11 11
  • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka