Julkaise tuotteesi
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Tekniset tiedot
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • TuoteperheWall
  • TuoteryhmäPerformance
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2.5
  • Syvyys (mm)73
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaasti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
  • Nettopaino (kg)27.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiDrywall
  • UNSPSC-koodi30161503
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass-numero23-15 11 11 11
  • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka
Brasilia