Julkaise tuotteesi
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
    Partition wall consisting of one or two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards screwed to each side of a galvanised steel frame, built from Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for floor and ceiling channels, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    Tekniset tiedot
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepladur_3_tdstr_3_13
    • Tuoteperhe3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Tuoteryhmä3.1. Estructura simple
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliLaasti
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 -kuvausGypsum board partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 21 16.33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions