Julkaise tuotteesi
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended

    4.7 / 5 tähteä4.7(17 arvostelua)
    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter every 400 mm. Two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Tekniset tiedot
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepladur_4_tec_4_23b
    • Tuoteperhe4. Techos PLADUR®
    • Tuoteryhmä4.2. Suspendidos estructura simple
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliLaasti
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
    • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21
    • OmniClass-nimikeCeiling Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3030
    • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes