Julkaise tuotteesi
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
    PLANK

    BENCH - 45cm high

    4.1 / 5 tähteä4.1(19 arvostelua)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. Konstantin Grcic, 2022

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0628-00

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebench
    • TuoteperheBench
    • TuoteryhmäBENCH
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuusi
    • Toissijainen materiaaliKuusi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)18.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Samankaltaisia tuotteita