Julkaise tuotteesi
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemiura_table-rec
    • TuoteperheMiura
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1080
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Samankaltaisia tuotteita