Julkaise tuotteesi
Headwall Flashing 150 x 200
Plannja

Headwall Flashing 150 x 200

Standard flashing made ready for overlap jointing are used as a connection plate in front of a dormer or counterpart. The bracket is supplemented with a lower flashing for secure tightness, there are also corner details to facilitate mounting between the casing side and the front.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHeadwall-Flashing-150-x-200
  • TuoteperheFLASHING PRO
  • TuoteryhmäFlashing Pro
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-23
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa