Julkaise tuotteesi
Valley Ridge Gutter
Plannja

Valley Ridge Gutter

Finished valley gutter ridge for quick and neat assembly, joins the two valley gutters at the top for house models with eg dormers or angle roof. Leaves a good end product behind and saves assembly time. Available as standard for the following roof slopes: 23 ° x23 °, 23 ° x27 °, 23 ° x38 °, 23 ° x45 °, 27 ° x27 °, 27 ° x38 °, 27 ° x45 °, 38 ° x38 °, 45 ° x45 ° You can also order other combinations specially.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteValley-Ridge-Gutter
  • TuoteperheFLASHING PRO
  • TuoteryhmäFlashing Pro
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-23
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa