Julkaise tuotteesi
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Plannja 20-105 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Plannja 20-105 finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. 20-105-profilen skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat.
Tekniset tiedot
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplannja-20-105
  • TuoteperhePROFILES IN STEEL
  • TuoteryhmäProfiles in steel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa