Cabinet Top Trough - Mixed Live Planting - 1000mm x 500mm x 200mm

Cabinet Top Trough - Mixed Live Planting - 1000mm x 500mm x 200mm

1000mm x 500mm cabinet top trough, planted with mixed live tropical planting using our EcoCulture planting system to an overall height of approx. 600mm.
Tekniset tiedot
  • • Overall Length: 1000 • Overall Width: 500 • Overall Height: 200 • Gross Weight: 38 • Weekly: 4 • Asset Type: Fixed • Colour: White/Green • Constituents: Live Mixed Planting • Duration Unit: Weeks • Expected Life: 4 • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: White / Green • Model Number: CAB1050-LM • Name: Topper • Nominal Height: 600mm • Nominal Length: 1000mm • Nominal Width: 500mm • Shape: Rectangular • Size (HxWxD): 600x500x1000 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCAB1050-LM
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOther Furniture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)1000
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Irlanti
Mansaari