Julkaise tuotteesi
Black Wall Mounted Planter - 400mm - Live Planting

Black Wall Mounted Planter - 400mm - Live Planting

2.4 out of 5 stars2.4(7 reviews)
Dot Wall Mounted Circle Planter - Natural Black - 400mm diameter - Planted with a live tropical plant selection.
Tekniset tiedot
  • • Overall Length: 400 • Overall Width: 70 • Overall Height: 400 • Gross Weight: 5 • Weekly: 4 • Asset Type: Fixed • Colour: Black • Duration Unit: Years • Expected Life: 3 • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: Black • Model Number: DOT40-BL • Name: Dot • Nominal Height: 400mm • Nominal Length: 400mm • Nominal Width: 130mm • Shape: Circular • Size (HxWxD): 400x70x400 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDOT40-BL
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOther Furniture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)70
  • Syvyys (mm)400
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Irlanti
Mansaari
Yhdistynyt kuningaskunta