Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
plantplan/products/7c629485-bd88-4e2e-bfbb-b12fdce6a05e
Koti
Luokat
Kalusteet
Kaluste
Black Wall Mounted Planter - 400mm - Replica Planting
Unavailable in Yhdysvallat
Plant Plan Ltd
Seuraa
Arkistoitu
Black Wall Mounted Planter - 400mm - Replica Planting
3.2
(9 reviews)
Dot Wall Mounted Circle Planter - Natural Black - 400mm diameter - Planted with a mixed replica tropical plant selection.
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
• Overall Length: 400 • Overall Width: 70 • Overall Height: 400 • Gross Weight: 5 • Expected Life: 3 • Asset Type: Fixed • Colour: Black • Duration Unit: Years • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: Black • Model Number: DOT40-BR • Name: Dot • Nominal Height: 400mm • Nominal Length: 400mm • Nominal Width: 130mm • Shape: Circular • Size (HxWxD): 400x70x400 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
DOT40-BR
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Other Furniture
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-03-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
400
Leveys (mm)
70
Syvyys (mm)
400
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://plantplan.co.uk/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistettu:
Yhdistynyt kuningaskunta
Nettopaino (kg)
5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus
Kaluste
Samankaltaisia tuotteita
Pacific Stainless Products Inc
Mixer and Equipment Stands
Lataa
SEPS2BIM
C0035 - Rail, Apron
Lataa
Egan Visual
Presentation Board, Hardwood Frame Markerboard
4.9
(
7
)
Lataa
Icons of Denmark
BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 01
Lataa
Kohler
K-11414 Bancroft® Robe hook
Lataa
Kohler
K-99688 Jute® Bar pull
Lataa