Julkaise tuotteesi
Black Wall Mounted Planter - 500mm - Replica Planting

Black Wall Mounted Planter - 500mm - Replica Planting

3.7 out of 5 stars3.7(16 reviews)
Dot Wall Mounted Circle Planter - Natural Black - 500mm diameter - Planted with a mixed replica tropical plant selection.
Tekniset tiedot
  • • Overall Length: 500 • Overall Width: 100 • Overall Height: 500 • Gross Weight: 6 • Expected Life: 3 • Asset Type: Fixed • Colour: Black • Duration Unit: Years • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: Black • Model Number: DOT50-BR • Name: Dot • Nominal Height: 500mm • Nominal Length: 500mm • Nominal Width: 150mm • Shape: Circular • Size (HxWxD): 500x100x500 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDOT50-BR
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOther Furniture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)500
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Irlanti
Mansaari
Yhdistynyt kuningaskunta