Julkaise tuotteesi
Palm Tree 3
Plants

Palm Tree 3

3.6 / 5 tähteä3.6(31 arvostelua)
Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePalm_Tree_3
  • TuoteperheTrees
  • TuoteryhmäExotic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Puut
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiZz_80_85
  • Uniclass 2015 -kuvausTrees and planting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Improvements
  • OmniClass-numero23-11 27 00
  • OmniClass-nimikeLandscaping
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK
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
Samankaltaisia tuotteita