Julkaise tuotteesi
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 / 5 tähteä2.6(31 arvostelua)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDoubleDoorPanel_DRG29
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäDoor Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)243.84
    • Leveys (mm)162.56
    • Syvyys (mm)4.14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvipaneeli
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 11 15
    • OmniClass-nimikeWood Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors