Julkaise tuotteesi
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

4.0 / 5 tähteä4.0(9 arvostelua)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Sliding Window

Smooth Operation. Sash glide smoothly on wide brass rollers.

Fingertip Convenience. Dual pull/push rails provide easy access to slide the sash.

Weather-resistant. Sash interlock provides a tight seal against rain and wind.

Reliable Safeguard. Enhanced security cam locks meet AAMA forced entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Easy Cleaning. Operable sash can be removed for cleaning.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1500_series-triple-operating-even-xox
  • TuoteperheWindows
  • Tuoteryhmä1500 Vinyl Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka