Julkaise tuotteesi
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

    MIRA Series Patio Doors

    NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

    MIRA patio doors feature a beautiful wood interior clad to protect it from the elements. Whether you choose a hinged or sliding patio door, you’ll love the vast selection of colors, hardware finishes and authentic French door look.

    Choose a MIRA bi-parting door with two active center panels that create a large expansive opening and are flanked by stationary panels. The door can also be configured with one active door panel that opens to the left or right and three stationary panels.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemira-sliding-bipart-quad
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäMira Series Patio Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Metal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 19
    • OmniClass-nimikeSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors