Julkaise tuotteesi
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Stylish mirror cabinet with double-sided mirror doors. Mirrors reach all the way under the cabinet so no separate handles are needed. Klara is a mirror cabinet with a canopy LED-light and strong and quiet hinges which can be adjusted. There are two movable shelves and double socket which can be on the right or the left side. Available with three width and two colour alternatives.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemirror-cabinet-klara-600
    • TuoteperheMirror cabinets
    • TuoteryhmäIntegrated lights
    • Julkaisupäivä2025-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • ETIM-koodiEC011384
    • ETIM-nimiWashbasin top cabinet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska