Julkaise tuotteesi
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Laval features a single soft-close drawer and a ventilated, perforated bottom plate. Made of powder-coated, nanoceramic-protected steel, it withstands humid environments. Includes drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey and designed to match the Laval basin in corresponding width.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepolaria-laval-600
    • TuoteperheWash basin cabinets and basins
    • TuoteryhmäWash basin cabinets and basins
    • Julkaisupäivä2025-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat