Julkaise tuotteesi
MIRROR CABINET LUMENA 600
MIRROR CABINET LUMENA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET LUMENA 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepolaria-lumena-600
    • TuoteperheMirror cabinets
    • TuoteryhmäIntegrated lights
    • Julkaisupäivä2025-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit