Julkaise tuotteesi
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepolaria-nora-600
    • TuoteperheMirror cabinets
    • TuoteryhmäIntegrated lights
    • Julkaisupäivä2025-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska