Julkaise tuotteesi
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepolaria-noval-500
    • TuoteperheWash basin cabinets and basins
    • TuoteryhmäWash basin cabinets and basins
    • Julkaisupäivä2025-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat