Julkaise tuotteesi
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepolaria-noval-600
  • TuoteperheWash basin cabinets and basins
  • TuoteryhmäWash basin cabinets and basins
  • Julkaisupäivä2025-11-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat