Julkaise tuotteesi
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepolaria-solo-400
    • TuoteperheBathroom cabinets
    • TuoteryhmäBathroom cabinets
    • Julkaisupäivä2025-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet