Julkaise tuotteesi
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 550

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepolaria-stila-550
    • TuoteperheWash basin cabinets and basins
    • TuoteryhmäWash basin cabinets and basins
    • Julkaisupäivä2025-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat