Julkaise tuotteesi
System B08-01
Polyglass

System B08-01

Roof with road surfacing, non-insulated

Tekniset tiedot
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Waterproofing membrane
    second layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesystem-b08-01
  • TuoteperheWaterproofing membrane
  • TuoteryhmäBituminous membranes
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2022-11-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing membranes
  • UNSPSC-koodi30151505
  • Uniclass 2015 -koodiAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 -kuvausInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 17 13 15
  • OmniClass-nimikeModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings